Ausschreibungstext fr C-Profilschienen fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen


C-Profilschienen fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen



Die C-Profilschiene wird zwischen zlligen Befestigungsebenen montiert.

Die Kabel knnen mittels Kabelschellen systemgerecht

befestigt und gefhrt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert.



Abmessung: Lnge 482,6 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: C-Profilschienen fr 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen   DK 7016100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________