Ausschreibungstext fr Kabelabfangschienen fr 482,6 mm (19")-


Kabelabfangschienen fr 482,6 mm (19")-

Befestigungsebenen



Die Kabelabfangschiene wird zwischen

zlligen Befestigungsebenen montiert.

Die Kabel knnen mittels Kabelbindern

systemgerecht befestigt und gefhrt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert.



Abmessung: Lnge 482,6 mm (19")



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangschienen fr 482,6 mm (19")-   DK 7016110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________