Ausschreibungstext fr Kabelabfangbgel fr Groschwenkrahmen und Gestellen


Kabelabfangbgel fr Groschwenkrahmen und Gestellen

Kabelabfangbgel fr Groschwenkrahmen und Gestellen mit 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen



Der Kabelabfangbgel wird hinter einem zlligen Groschwenkrahmen oder

hinter einem zlligen Gestell montiert. Die

Kabel knnen 250 mm hinter der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels

Kabelbindern systemgerecht befestigt und gefhrt



Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert.



Abmessung: Lnge 482,6 mm (19")



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbgel fr Groschwenkrahmen und Gestellen   DK 7016120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
