Ausschreibungstext fr Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke mit 482,6 mm


Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke mit 482,6 mm

(19")-Befestigungsebenen



Der Kabelabfangbgel wird zwischen einer zlligen Befestigungsebene

eingehngt. Die Kabel knnen 100 mm hinter der

482,6 mm (19")-Befestigungsebene mittels Kabelbindern systemgerecht

befestigt und gefhrt werden.



Material: Stahlblech

Oberflche: chromatiert.



Abmessung: Lnge 482,6 mm (19")



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbgel fr Netzwerkschrnke mit 482,6 mm   DK 7016130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
