Ausschreibungstext fr Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung C-Profilschiene


Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung C-Profilschiene





Kabelabfangschiene lngenvariabel, zur flexiblen

Befestigung, unabhngig vom eingesetzten

Gehusesystem. Variable Befestigung von 450 - 800 mm.

Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung ber

Kabelschellen im C-Profil.



Abmessungen: L (mm): 450 . 800 mm

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung C-Profilschiene   DK 7016140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________