Ausschreibungstext fr Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung Hammerkopf


Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung Hammerkopf





Kabelabfangschiene lngenvariabel, zur flexiblen

Befestigung, unabhngig vom eingesetzten

Gehusesystem. Variable Befestigung von 450 bis 800 mm.

Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung an

Hammerkpfchen.



Abmessungen: L (mm): 450 bis 800 mm

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangung, variabel, Ausfhrung Hammerkopf   DK 7016150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________