Ausschreibungstext fr CMC III Processing Unit Compact


CMC III Processing Unit Compact



Das System berwacht IT-Racks, Schaltschrnke oder

Rume. Die Unit ist die zentrale Einheit des

berwachungssystems CMC III. Es knnen bis zu 4

Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden

werden. Die Unit kann ber Ethernet an das

Datennetzwerk angebunden werden, ber Web / USB

konfiguriert werden, Alarme ber einen

Email-Server versenden und mit SNMP/OPC an

das Netzwerk Management System eines

Unternehmens angebunden werden.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +0C bis +45C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF

nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Bemessungsspannung: 24 V DC

Redundante Energieeingnge: 3 (24VDC-Buchse/-Klemme/

PoE)



Schnittstellen/ Sensoren:

Max. CAN-Bus Sensoren: 4

CAN-Bus Buchse RJ45: 1; max. gesamte Leitungslnge

fr CAN-Bus: 1x 50 m

Ethernet: 1x (RJ45) nach IEEE 802.3 ber

10/100BaseT mit PoE

Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c,

SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP,

DHCP, DNS, SMTP, XML, Syslog, LDAP, OPC

USB-Schnittstelle: Mini USB in der Front

Seriell RS232 (RJ 12): fr Display- oder GSM-

oder ISDN-Unit

Eingnge/Ausgnge: 2 / 1 Wechslerkontakt max. 24 V DC,

1 A

Integriert: Temperatursensor fr Anwendungen im

Luftstrom

Integriert: IR-Zugangssensor fr bis zu 10cm Abstand



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Processing Unit Compact   DK 7030010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
