Ausschreibungstext fr CMC III CAN-Bus Unit fr 2 Unit Kanle


CMC III CAN-Bus Unit fr 2 Unit Kanle



Das System bietet die Kompatibilitt zu den CMC-TC

Units. Diese knnen wie beim CMC-TC an das CMC III

System abgebunden werden. Es stehen 2 Kanle fr

die Anbindung dieser Units (FCS, LCP Standard, DRC,

PCU, Aktive PSM, PSM Stromschienen, Messmodul) zur

Verfgung. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlsse mit

einem integrierten CAN Bus.

Technische Daten:

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Farbe: RAL 9005/7035

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Schnittstellen RJ45: 2 CMC TC Unit's

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Unit fr 2 Unit Kanle   DK 7030030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
