Ausschreibungstext fr CMC III I/O Unit


CMC III I/O Unit



Die I/O Unit hat 8 digitale Eingnge und 4

Relais-Ausgnge integriert. Mit den digitalen

Eingngen knnen Signale von 3ten Systemen erfasst

und im CMC III verarbeitet werden. ber die Relais

Ausgnge kann das CMC III Steuerbefehle ausfhren

oder Meldungen an 3te Systeme abgeben.

Technische Daten:

Digitale Eingnge (Klemme): 8 NC/NO

Relais-Ausgang (Klemme): 4

Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Bemessungsspannung: 24V DC

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Farbe: RAL 9005/7035

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III I/O Unit   DK 7030040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
