Ausschreibungstext fr CMC III Power Unit


CMC III Power Unit



Die Power Unit hat einen Eingang mit einem C14 Kaltgerteanschluss. Der

Eingang ist mit 10A

abgesichert und kann mit 100-230V AC versogt werden.

Der Energie-Eingang ist ber zwei Relais auf zwei

C13 Kaltgertanschlsse geschaltet. Damit kann das

CMC 3 ber die Power Unit, Lfter oder andere

Verbraucher mit Energie versorgen, diese ein- /

aus- schalten oder regeln. Mit der Power Unit

erfolgt ebenso eine Messung.

Technische Daten:

Messbereich: 100 bis 230 V 50/60Hz

Messbereich: 0 bis 60 Hz

Messbereich: 0 bis 10 A

Messbereich: +/- 0 bis 90

Messbereich: 0 bis 2,3kW

Messbereich: 0 bis 100.000 kWh

Eingang: C14 100-230 V, 10A

50/60Hz

Sicherung: 10A

Ausgang: 2x C13 100-230 V,

in Summe bis 10 A, 50/60Hz

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Bemessungsspannung: 24V DC

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Farbe: RAL 9005/7035

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Power Unit   DK 7030050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
