Ausschreibungstext fr CMC III Netzteil


CMC III Netzteil



Integrierte blaue LED als Statusanzeige. Das CMC

III Netzteil dient zur Energieversorgung der

Processing Unit. Es kann sowohl an die Buchse oder

an die Klemme der redundanten Energieeingnge

angebunden werden. Ebenso ist der Anschluss zur

zustzlichen Energieversorgung der CMC III CAN-Bus

Unit fr 2 Unit Kanle mglich.

Technische Daten:

Eingang: C14 100-230 V, 50/60Hz

Ausgang: 24V DC, 2A

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Farbe: RAL 9005/7035

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 40 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Netzteil   DK 7030060
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
