Ausschreibungstext fr CMC III Montageeinheit, 1 HE


CMC III Montageeinheit, 1 HE



Zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten,

CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.

Die Montageeinheit kann bis zu 3 Einheiten

aufnehmen und wird im 19?-Rahmen befestigt.

Die Aufnahme-komponenten werden von vorne

eingesteckt und automatisch verriegelt. Das System

hat im hinteren Bereich eine

Befestigungsmglichkeit fr die Kabelabfangung

7610.000 integriert.

Technische Daten:

Breite: 482,6 mm (19")

Hhe: 44,25 mm (1HE)

Tiefe: 141 mm

Material: verzinktes Stahlblech / Front Aluminium

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Montageeinheit, 1 HE   DK 7030070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
