Ausschreibungstext fr CMC III Montageeinheit fr Schrankrahmen


CMC III Montageeinheit fr Schrankrahmen



Zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten,

CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.

Die Montageeinheit kann bis zu 1 Einheit aufnehmen

und wird am Schrankrahmen befestigt.

Die Aufnahmekomponente wird von vorne eingesteckt

und automatisch verriegelt. Das System hat im

hinteren Bereich eine Kabelabfangung integriert.

Technische Daten:

Breite: 170 mm

Hhe: 44,25 mm (1HE)

Tiefe: 160 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Montageeinheit fr Schrankrahmen   DK 7030071
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
