Ausschreibungstext fr CMC III Programmierkabel


CMC III Programmierkabel



Das Programmierkabel wird fr die Inbetriebnahme der

 Processing Unit (PU) oder PU Compact bentigt.

Weiter liegt eine CD mit der USB- Treibersoftware

dem Kabel bei.

Technische Daten:

Stecker 1: USB Serie A (fr Laptop)

Stecker 2: Mini USB (fr CMC III PU)

Lnge: 3m

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Programmierkabel   DK 7030080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
