Ausschreibungstext fr CMC III CAN-Bus Verbindungskabel


CMC III CAN-Bus Verbindungskabel



Hiermit kann die PU mit den CAN-Bus

Sensoren III, - Units III, -Steuereinheiten III

als Bus verkabelt werden. Auch zur Verkabelung

untereinander.

Das Kabel dient zur Informations- und

Energiebertragung der einzelnen CAN-Bus Einheiten.

Technische Daten:

Stecker 1: RJ45

Stecker 2: RJ45

Lnge: 5m

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Verbindungskabel   DK 7030094
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
