Ausschreibungstext fr CMC III CAN-Bus Unit fr Sensor


CMC III CAN-Bus Unit fr Sensor



Der Sensor enthlt eine Schnittstelle um einen

CMC II (CMC-TC) Sensor, der Vorgngergeneration

anbinden zu knnen:

Technische Daten:

Schnittstellen RJ12: 1 CMC II Sensor

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Unit fr Sensor   DK 7030100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
