Ausschreibungstext fr CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus


CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus



In dem Sensor-Gehuse ist ein NTC - Temperaturfhler

 zur Temperaturmessung integriert.

Ebenso liegt ein externer NTC -Temperaturfhler

mit 2m Anschlussleitung bei.

Technische Daten:

NTC-Widerstand: 10 k Ohm bei 25 C

Temperaturmessbereich (interner Sensor):

+ 0 C bis + 55 C

Temperaturmessbereich (externer Sensor):

- 40 C bis + 80 C

Messgenauigkeit: +/- 2K zwischen 10C und 40C

Auflsung: 0,1K

Buchse fr externen Sensor: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 80 x 28 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Temperatur Sensor mit CAN Bus   DK 7030110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
