Ausschreibungstext fr CMC III Temperatur- / Feuchtesensor mit CAN Bus


CMC III Temperatur- / Feuchtesensor mit CAN Bus



In dem Sensor ist ein elektronischer Temperaturfhler

 zur Temperaturmessung integriert.

Ebenso ist ein elektronischer Feuchtefhler zu Messung

der relativen Luftfeuchtigkeit integriert.

Messbereich: + 0 C bis + 55 C

Messbereich: 1% bis 99% rF

Technische Daten:

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 80 x 28 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Temperatur- / Feuchtesensor mit CAN Bus   DK 7030111
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
