Ausschreibungstext fr CMC III Infrarot-Zugangssensor mit CAN Bus


CMC III Infrarot-Zugangssensor mit CAN Bus



Der Sensor meldet ob die Rack-Tr offen oder geschlossen

ist. Es knnen auch Seitenwnde, Dachblech oder

Raumtren berwacht werden. Der Sensor hat eine

Infrarot-Diode als Sender und einen Infrarot-Empfnger integriert. Wird

das Infrarot-Licht von z.B. einer Tr reflektiert, meldet der

Zugangssensor die Tr als

geschlossen.

Technische Daten:

Arbeitweise: optisch

Sender: Infrarot Diode

Empfnger: Infrarot-Empfnger

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 80 x 28 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Infrarot-Zugangssensor mit CAN Bus   DK 7030120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
