Ausschreibungstext fr CMC III Vandalismussensor mit CAN Bus


CMC III Vandalismussensor mit CAN Bus



Der Sensor misst und berwacht die Beschleunigung in

drei Achsen x, y und z. Es wird ebenso die Position

des Schrankes berwacht, z.B, wenn ein Schank

umgefallen ist.

Technische Daten:

Arbeitweise: Beschleunigungssensor

berwachung: x, y und z Achse

Messbereich: -2/4/8 bis +2/4/8 g

Messgenauigkeit: 0,5 g

Auflsung: 0,1 g

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 80 x 28 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Vandalismussensor mit CAN Bus   DK 7030130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
