Ausschreibungstext fr CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus


CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus



Der Sensor misst und berwacht die aktuelle analoge Luftgeschwindigkeit,

diese kann ber das CMC III

Angezeigt werden. Es kann z.B. der Verschmutzungsgrad

einer Filtermatte ber die Zeit aufgezeigt werden.

Technische Daten Sensorfhler:

Arbeitweise: Differenz- Temperaturmessverfahren

Bemessungsspannung: 24V DC

Sensorfhler Schnittstelle: 4 bis 20 mA

Messbereich: 0,5 bis 15 m/s

Schutzart: IP 65

Technische Daten:

Buchse fr Luftstromfhler: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus   DK 7030140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
