Ausschreibungstext fr CMC III Analoger Differenzdrucksensor


CMC III Analoger Differenzdrucksensor

mit CAN Bus





Der Sensor dient zur berwachung des Differenzdrucks

bei Klimaanwendungen wie z. B. Doppelbodenkhlung,

Kaltgang- Einhausung usw.

Der Sensor hat zwei Messstellen die ber

Luftschluche mit der Position z.B. im Kaltgang

verbunden werden knnen.

Technische Daten:

Arbeitweise: Differenzdrucksensor

Durckmessstellen: 2

Messbereich: -500 bis +500 Pa

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Analoger Differenzdrucksensor   DK 7030150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
