Ausschreibungstext fr CMC III Universalsensor mit CAN Bus


CMC III Universalsensor mit CAN Bus



Der Sensor enthlt wahlweise folgende Schnittstellen,

wobei immer nur eine der aufgefhrten Schnittstellen

genutzt werden kann:

- digitaler Eingang

- analoger Eingang 4..20mA

- S0Bus-Energiezhler

- Wiegand-Schnittstelle

Technische Daten:

Buchse fr Signal: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Universalsensor mit CAN Bus   DK 7030190
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
