Ausschreibungstext fr CMC III CAN-Bus Unit Access


CMC III CAN-Bus Unit Access



Die Unit beinhaltet einen Infrarot-Zugangs-Sensor,

eine Schnittstelle fr ein CMC III Lesesystem und

eine Schnittstelle fr einen Griff.

Der Infrarot-Zugangs-Sensor meldet ob die

Schranktr offen oder geschlossen ist. Mit einem

Lesesystem knnen Codes zur Trfreigabe eingegeben

werden. Mit einem angebundenen elektrischen Griff

kann die Tr freigeben und der Trgriff berwacht

werden.

Technische Daten:

Arbeitweise: optisch

Sender: Infrarot Diode

Empfnger: Infrarot-Empfnger

Schnittstellen: 1 CMC III Lesegert

Schnittstellen RJ12: 1 Griff

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Unit Access   DK 7030200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
