Ausschreibungstext fr CMC III Zahlencodeschloss


CMC III Zahlencodeschloss



Das Zahlencodeschloss ist geeignet fr die Montage auf Schranktren oder

neben einer Raumtr. Fr den Betrieb

des Lesegertes muss es ber die CMC III CAN-Bus Unit

Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit

angebunden werden.

Das Lesegert wird automatisch von dem CMC III

System, der Processing Unit, erkannt. Mit integrierter

LED als Statusanzeige. Es dient zur Freigabe von Tren.

Durch die Eingabe eines Zahlencodes wird die

Berechtigung in der Processing Unit geprft und es

wird entsprechend eine Trfreigabe ausgelst.

Technische Daten:

Zahlencode: 00000000 bis 99999999 (variabel)

Ziffern: 0-9, C, Enter

Anschlusskabel: 3m

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Farbe: RAL 9005/7035

BxHxT: 50 x 190 x 25 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Zahlencodeschloss   DK 7030220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
