Ausschreibungstext fr CMC III Transponderleser


CMC III Transponderleser



Der Transponderleser ist geeignet fr die Montage auf Schranktren oder

neben einer Raumtr. Fr den Betrieb

des Lesegertes muss es ber die CMC III CAN-Bus Unit

Access 7030.200 an die CMC III Processing Unit

angebunden werden.

Das Lesegert wird automatisch von dem CMC III System,

der Processing Unit, erkannt. Mit integrierter LED als Statusanzeige. Es

dient zur Freigabe von Tren. Durch

das berhrungslose vorhalten einer Transponderkarte

wird die Berechtigung (UID der Karte) in der

Processing Unit geprft und es wird entsprechend eine Trfreigabe

ausgelst.

Technische Daten:

Technologie: Transponder 13,56 MHz

Folgenden Tags knnen gelesen werden:

ISO 14443A: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Ultralight,

Mifare DESFire, SLE66R35

ISO 14443B: AT88RF020, SR176, SRIX512, SRIX4K

ISO 15693: I-Code SL2, Tag-it HF-I, SRF55VxxP,

LRI512, EM4135, TempSense (KSW), Tag-it HF,

I-Code SL1, SR176 (), SLE55Rxx (,3), SLE66CL160S.

ISO 18000-3

Frequenz: 13,56 MHz

Anschlusskabel: 3m

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 C bis + 55 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 50 x 190 x 25 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Transponderleser   DK 7030230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
