Ausschreibungstext fr FM-Systemleisten, H 625 mm


FM-Systemleisten, H 625 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler

bzw. einem Verteilerschrank oder fr anwen-

dungsspezifische Lsungen.

Die FM-Systemleiste ist seitlich mit einem

25 mm DIN 43 660 Maraster versehen, dies

dient zur Befestigung von Rangierbgeln,

Kabelfhrungsbgeln oder Kabelfhrungsleisten.

An der FM-Systemleiste werden zwei Rangier-

bgel (105 x 70 mm) befestigt.

Es knnen folgende Systeme auf der FM-

Systemleiste montiert werden:

DIN Anschluleisten nach DIN 47614,

Ltsenstreifen nach DIN 41499, LSA-Plus

Anschluleisten 1/20 nach DIN 47608 mit 170 mm

Befestigungsma: 60 DA

Montagebgel oder -wannen fr LSA-Plus-

Anschlutechnik: 250 DA

Trennleiste 71 fr senkrechte Montage,

Einbauma 290 mm: 200 DA.



Ausfhrung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lnge: 625 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemleisten, H 625 mm   DK 7033500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
