Ausschreibungstext fr FM-Systemleisten, H 975 mm


FM-Systemleisten, H 975 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank oder fr anwendungsspezifische Lsungen. Die

FM-Systemleiste ist seitlich mit einem 25 mm

DIN 43 660 Maraster versehen, dies dient zur Befestigung von Rangierbgeln, Kabelfhrungsbgeln oder Kabelfhrungsleisten.

An der FM-Systemleiste werden zwei Rangierbgel (105 x 70 mm) befestigt.

Es knnen folgende Systeme auf der FM-Systemleiste montiert werden:

o   DIN Anschluleisten nach DIN 47614, Ltsenstreifen nach DIN 41499, LSA-Plus

     Anschluleisten 1/20 nach DIN 47608 mit 170 mm Befestigungsma: 100 DA

o   Montagebgel oder -wannen fr LSA-Plus-Anschlutechnik: 390 DA

o   Trennleiste 71 fr senkrechte Montage, Einbauma 290 mm: 300 DA.



Ausfhrung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lnge: H: 975 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Systemleisten, H 975 mm   DK 7035500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
