Ausschreibungstext fr USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 1


USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 1



Kompakter, modularer und Schrank unabhngiger

Montagerahmen fr das dreiphasige USV-System PMC 40.

Fr den Betrieb von 1 USV Modul (10 kW)

geeignet. Das Erreichen einer n+1 Redundanz ist nicht

mglich. Mit dezentralen elektronischen

Umgehungsschalteinrichtungen.

Nennleistung: 1x 10 kW

Der Rahmen ermglicht die

Montage direkt in der 482,6 mm (19")-Ebene, eine

Mischbestckung mit anderer Hardware im selben Rack

ist mglich. Der Rahmen erlaubt zustzlich den Einbau

von einem Batteriepaket in 4 Schubladen. Im unteren

Teil des Rahmens sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen.

Zustzlich befinden sich zum Einrichten einer

Fernberwachung und -steuerung  im unteren Bereich

zwei Einschbe fr Kommunikationskarten (SNMP), eine

RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere

potentialfreie Kontakte.



Technische Daten:



Max Leistung: 10 kW

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2

Eingang: 3 x 400/230 V +N





Schutzart: IP 20

berbrckungszeit: Variabel

Batterietyp: VLRA, 12V / 7Ah Gewicht, inkl.

Batterien: ca. 160 kg

Autonomiezeit: 100% Last, 6 Min.;

50% Last, 14 Min.

Breite: 485 mm (19")

Tiefe:  740 mm

Hhe: 11 HE (ca. 488 mm)



Bypass: elektronischer Bypass manuell

integriert (Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC40 Typ 1, DK 7040.010

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 1   DK 7040010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
