Ausschreibungstext fr USV PMC 40 19 Zoll-Basiseinheit, Typ 2


USV PMC 40 19 Zoll-Basiseinheit, Typ 2





Kompakter, modularer und Schrank unabhngiger

Montagerahmen fr das dreiphasige USV-System PMC 40.

Fr den Betrieb von 1 USV Modul (10 oder 20 kW)

geeignet. Das Erreichen einer n+1 Redundanz ist nicht

mglich. Mit dezentralen elektronischen

Umgehungsschalteinrichtungen.

Nennleistung: 1x 10 / 20 kW (Je nach Modul)

Der Rahmen ermglicht die

Montage direkt in der 482,6 mm (19")-Ebene,  eine

Mischbestckung mit anderer Hardware im selben Rack

ist mglich.



Der Rahmen erlaubt zustzlich den Einbau von zwei

Batteriepaketen in 8 Schubladen. Im unteren Teil des

Rahmens sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen.

Zustzlich befinden sich zum Einrichten einer

Fernberwachung und -steuerung  im unteren Bereich

zwei Einschbe fr Kommunikationskarten (SNMP), eine

RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere

potentialfreie Kontakte.





Technische Daten:



Max Leistung: 10 / 20 kW (je nach Modul)

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61000-6-2

Eingang: 3 x 400/230 V +N



Schutzart: IP 20

berbrckungszeit: Variabel

Batterietyp: VLRA, 12V / 7Ah

Gewicht, inkl Batterien:

ca. 260 kg

Autonomiezeit:

100% Last: 15 / 5 Min. (bei 10 / 20kW Modul)

50% Last : 35 / 15 Min. (bei 10 / 20kW Modul)

Breite: 485 mm (19 Zoll)

Tiefe:  740 mm

Hhe: 15 HE (ca. 667 mm)



Bypass: elektronischer Bypass manuell integriert (Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC40 Typ 2, DK 7040.020

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC 40 19 Zoll-Basiseinheit, Typ 2   DK 7040020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
