Ausschreibungstext fr USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 3


USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 3



Kompakter, modularer und Schrank unabhngiger

Montagerahmen fr das dreiphasige USV-System PMC40.

Fr den Betrieb von bis zu 2 USV Modulen (jeweils 10

kW) geeignet. Das Erreichen einer n+1 Redundanz ist

mglich. Mit dezentralen elektronischen

Umgehungsschalteinrichtungen.

Nennleistung: 10 kW bei n+1 Redundanz

20 kW ohne Redundanz

Der Rahmen ermglicht die Montage direkt in

der 482,6 mm (19")-Ebene, eine Mischbestckung mit anderer

Hardware im selben Rack ist mglich.



Der Rahmen erlaubt zustzlich den Einbau von zwei

Batteriepaket in 8 Schubladen. Im unteren Teil des

Rahmens sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen.

Zustzlich befinden sich zum Einrichten einer

Fernberwachung und -steuerung  im unteren Bereich

zwei Einschbe fr Kommunikationskarten (SNMP), eine

RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere

potentialfreie Kontakte.





Technische Daten:



Max Leistung: 20 kW ohne Redundanz

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2

Eingang: 3 x 400/230 V +N



Schutzart: IP 20

berbrckungszeit: Variabel

Batterietyp: VLRA, 12V / 7Ah

Gewicht, inkl Batterien: ca. 285 kg

Autonomiezeit: 100% Last; 6 Min.

50% Last 14 Min.

Breite: 485 mm (19")

Tiefe:  740 mm

Hhe: 18 HE (ca. 800 mm)

Bypass: elektronisch Bypass manuell integriert

(Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC 40 Typ 3, DK 7040.030

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC 40 19 Zoll Basiseinheit, Typ 3   DK 7040030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
