Ausschreibungstext fr USV PMC40 19 Zoll-Basiseinheit  Typ 4


USV PMC40 19 Zoll-Basiseinheit  Typ 4





Kompakter, modularer und Schrank unabhngiger

Montagerahmen fr das dreiphasige USV-System PMC40.

Fr den Betrieb von bis zu 2 USV Modulen (10 oder 20

kW) geeignet. Das erreichen einer n+1 Redundanz ist

mglich. Mit dezentralen elektronischen

Umgehungsschalteinrichtungen.

Nennleistung: 1x 10 / 20 kW bei n+1 Redundanz

(Je nach Modul) 1x 20 / 40 kW ohne Redundanz

(Je nach Modul) Der Rahmen ermglicht die Montage

direkt in der 482,6 mm (19")-Ebene, eine Mischbestckung

mit anderer Hardware im selben Rack ist mglich.



Der Rahmen erlaubt zustzlich den Einbau von vier

Batteriepaket in 16 Schubladen. Im unteren Teil des

Rahmens sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen.

Zustzlich befinden sich zum einrichten einer

Fernberwachung und -steuerung  im unteren Bereich

zwei Einschbe fr Kommunikationskarten (SNMP), eine

RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere

potentialfreie Kontakte.





Technische Daten:



Max Leistung: 20 / 40 kW ohne Redundanz (Je nach

Modul)

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2

Eingang: 3 x 400/230 V +N



Schutzart: IP 20

berbrckungszeit: Variabel

Batterietyp: VLRA, 12V / 7Ah

Gewicht, inkl Batterien: ca. 485 kg

Autonomiezeit: 100% Last, 16 / 5 Min. (bei

10 / 20kW Modulen) 50% Last, 35 / 15 Min. (bei 10 /

20kW Modulen)

Breite: 485mm (19")

Tiefe:  740mm

Hhe: 26 HE (ca. 1155mm)

Bypass elektronisch Bypass manuell

integriert (Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC40 Typ 4, DK 7040.040

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC40 19 Zoll-Basiseinheit  Typ 4   DK 7040040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
