Ausschreibungstext fr Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage


Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage



Funktionsweise



Um Strungen und Unregelmigkeiten des ffentlichen

Stromversorgungsnetzes von den spannungsempfindlichen

Verbrauchern fernzuhalten, soll eine statische

unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage

(USV-Anlage) eingesetzt werden.



Sie ist als 10-100 kW n+1 redundante Anlage, bestehend

aus 1 bis 6 Stck parallel geschalteten 10kW oder 20

kW Einschubmodulen ausgelegt. Sie muss unabhngig von

der im Endausbau bentigten Leistung individuell an

den Verbraucher angepasst werden knnen und bei

steigendem Leistungsbedarf erweiterbar sein. Die

Redundanz wird dadurch erreicht, dass ein USV-Modul

mehr als fr die notwendige angeschlossene

Verbraucherleistung installiert wird.



Hierfr muss jedes parallel geschaltete Einschubmodul

durch eine dezentrale Parallelarchitektur vollstndig

autonom sein und ber sein eigenes Steuer- und

Bypass-System (Umgehungsschalter) verfgen, d.h. ein

zentraler, gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer-

und Regelkreise sind nicht zulssig. Jedes

Einschubmodul Modul muss aus Verfgbarkeitsgrnden

ber eine eigene Anzeige (Display) verfgen.



Jedes Modul muss aus den Funktionsteilen

Gleichrichter, Booster, Wechselrichter, Batteriekreis,

DC-Wandler zur rippelfreien Batterieladung,

Display-Einheit und elektronischem Bypass bestehen.



Zur einfachen Handhabung sind die USV-Module in

Einschubtechnik auszufhren und in Systemschrnke

einzubauen. Die Schrnke sind so aufzubauen, dass bis

zu 6 USV-Module pro Schrank eingebaut werden knnen.

Im unteren Schrankteil sind Ein- und Ausgangsklemmen,

Paralleltrennschalter sowie Handumgehung

(Revisionsschalter) anzuordnen.



Als Option wird ein seitlich angeordneter, auf die

maximale Verlustleistung abgestimmter

Luft/Wasser-Wrmetauscher gefordert.



Um hchste Verfgbarkeit des USV-Systems zur

erreichen, muss gewhrleistet sein, dass durch den

Austausch eines Einschubmoduls die

Wiederherstellungsdauer vor Ort, 0,5 Stunden nicht

berschreitet.



Zur Erzielung einer grtmglichen

Versorgungssicherheit fr die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(Online-Betrieb) arbeitende Anlagen gem

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage and frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen.



Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher

stndig ber den Gleichrichter, den Booster und den

Wechselrichter versorgt. Gleichzeitig werden die

Batteriekreise mit rippelfreier Erhaltungsladung

versorgt, damit bei Netzausfall die volle

Batteriekapazitt zur Verfgung steht.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung

fr den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb

der vorgegebenen berbrckungszeit aus den Batterien,

bzw. fr die Zeit bis das ffentliche Netz wiederkehrt

oder ein Ersatznetz die Energieversorgung des

Gleichrichters bernimmt. ber den DC-Wandler werden

dann automatisch die Batterien in einer angemessenen

Zeit wieder aufgeladen.



Die Schaltkreise am Netzeingang der USV mssen so

ausgelegt sein, dass ein sinusfrmiger Strom mit einem

Lastfaktor von 0,99 erzielt wird. Dadurch muss eine

eventuell vorgeschaltete Netzersatzanlage (z.B.

Dieselgenerator) nicht berdimensioniert werden. Um

die Energiekosten zu minimieren, muss gewhrleistet

sein, dass die zulssige Netzverzerrung von <3 % am

Eingang ohne 12-Puls-Technik, Filter oder

Transformatoren eingehalten wird. Um ber den gesamten

Lastbereich einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen,

werden ausschlielich transformatorenfreie USV-Anlagen

zugelassen.



Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine

stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz.

Netzstrungen drfen sich auf die

Wechselrichterausgangsspannung nicht auswirken, und

selbst ein Totalausfall des Netzes muss ohne Einfluss

auf die angeschlossene Last bleiben.



Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen

Scheinleistungsfaktor cos phi von 0,9 auszulegen wobei

die angegebene Kilowatt-Leistung von 0,9 kapazitiv bis

0,8 induktiv ohne Leistungsminderung verfgbar sein

muss. Ist dies nicht der Fall, so muss sichergestellt

sein, dass der Wechselrichter in der Lage ist, die

hier im Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- und

Scheinleistung zu liefern.



Jedes USV-Einschubmodul verfgt ber ein

benutzerfreundliches, mengefhrtes min. 2-zeiliges

(40 Zeichen) LC-Display fr die Bedienung der Anlage.

Hierber hat die Steuerung der Anlage zu erfolgen und

ist der Zugang zum Eventregister und zum Servicemode

zu ermglichen. LEDs fr die Stromfluss- und

Betriebsanzeige sowie entsprechende Drucktaster fr

die Steuerung und die Menfhrung sind ebenfalls im

Display vorzusehen. Es muss gewhrleistet sein, dass

sich die prozentuale Lastanzeige auf die entnommene

Wirkleistung bezieht und es muss im Display Wirk-,

Schein- und Blindleistung angezeigt werden.

Als Mensprachen muss mindestens deutsch, englisch und

franzsisch einstellbar sein.



Ein Austausch von einem defekten USV- Einschubmodul in

einer Redundanzkonfiguration muss aus

Verfgbarkeitsgrnden ohne Umschaltung auf den

mechanischen Wartungsbypass bzw. EUE (elektronische

Umgehungsschalteinrichtung) auf das ungeschtzte Netz

im laufenden Betrieb erfolgen knnen. Ebenso muss eine

Aufrstung des Systems um ein weiteres Modul ohne

Umschaltung auf Bypass mglich sein.



Die Batterieanlage muss optional redundant auszulegen

sein, d.h. ein separater Batteriekreis pro USV-Modul.

Die USV-Anlage muss ber einen automatischen

Batterietest verfgen, der regelmig in frei

programmierbaren Zeitabstnden eingeleitet wird.

Gefordert wird eine stationre wartungsfrei

verschlossene Gas rekombinierende Bleibatterie (VRLA),

Gebrauchsdauererwartung: 5 Jahre nach Eurobat.

(Optional auch 10 Jahre nach Eurobat)



Die eingesetzten Batterietypen mssen aus Rcksicht

auf die Betriebs- und Folgekosten dem

Industriestandard entsprechen und weder in die

Baugrsse noch anschlussseitig eine Sonderfertigung

fr ein bestimmtes USV-Fabrikat sein.



Die Batterien sollen in Batterieschrnken

untergebracht sein, die optisch und konstruktiv an den

USV-Schrank angepasst sind. Bei der Aufstellung und

Belftung der USV Anlage, vor allem des

Batterieschrankes muss die EN 50272-2  bercksichtigt

werden.



Die USV-Anlage soll sich in einem verschweiten

Stahlblechschrank mit belfteter Fronttr und

4-Punkt-Schliessung befinden. In den Griff muss ein

kundenspezifischer Profilhalbzylinder eingesetzt

werden knnen. Die Rckwand verfgt ber

Entlftungsffnungen und ist mit dem Schrankrahmen

verschraubt. Optional muss die Mglichkeit bestehen,

einen 100mm oder 200mm hohen Sockel unter die

Anlagenschrnke zu montieren. Die Seitenwnde sind

verschraubt, alle Flachteile sind ber Erdungsleiter

mit dem Gehuserahmen verbunden.



Technische Spezifikationen

Eine statische skalierbare und n+1 redundante USV #,

einschubmodular aufgebaut.



Leistungsmerkmal,,,,,,,,,,,,Gefordert



USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3:,,,,,,,,VFI-SS-111

(Spannungs- und frequenzunabhngig)



Wirkleistung der Gesamtanlage bei n+1 Redundanz:,,,,

10-100 kW n+1



Erweiterbar auf (ohne Redundanz):,,,,,,,,bis 120 kW



Wirkleistung pro Modul:,,,,,,,,,,,,10 kW oder 20 kW je

nach Modultyp



Scheinleistung bei cos ? 0,9 kap. bis 0,8 ind.

pro Modul (je nach verwendetem Modultyp):,,,,,,10 oder

20 kVA



Wirkleistung bei cos ? 0,9 kap. Bis 0,8 ind. pro

Modul:,,,,10 oder 20 kW

,,,,,,,,,,,,,,,,

Redundanzmglichkeit:,,,,,,,,,,,,n+1, n+2, n+3, #



Parallelarchitektur:,,,,,,,,,,,,dezentral

(ohne Zusatzeinrichtungen)



Leistungserhhung (ohne Umbau der USV-Anlage) ,,,,

durch 10/20 kW Zusatzmodule erweiterbar



Max mglicher Leistung (ohne Redundanz):,,,,,,6

Module, 120 kW



Sicherheit:,,,,,,,,,,,,,,EN 62040-1-1:2003,

EN 60950-1:2001/A11:2004



EMV:,,,,,,,,,,,,,,,,EN 62040-2

EN 61000-3-2:2000,

EN 6100-3-3:1995/A1:2001

EN 61000-6-2:2001

EN 61000-6-4:2001



Betriebsanforderungen:,,,,,,,,,,,,EN 62040-3:2001





Display / Anzeige:,,,,,,,,,,,,= 40 Zeichen LCD

fr z.B. Schein-, Wirk- und Blindleistung sowie

prozentuale Angaben der Wirkleistung



Ereignisspeicher:,,,,,,,,,,,,= 64 Ereignisse



Eingang:,,,,,,,,,,,,,,3 x 400V/230 V (5 Leiter, L1-L3,

N, PE)



Toleranz (ohne Batterieentladung bei Belastung):,,,,=

100% (-25%/+15%)

,,,,,,,,,,,,,,,,<  80% (-30%,+15%)

,,,,,,,,,,,,,,,,< 60% (-40%,+15%)



Netzfrequenz Eingang:,,,,,,,,,,,,50 Hz



Frequenzbereich ohne Batterieentladung:,,,,,,35#70 Hz



Verzerrungsfaktor THDI (Eingang):,,,,,,,,< 3 % (ohne

Minderung des Wirkungsgrades)



Eingangsleistungsfaktor:,,,,,,,,,,= 0,99



NEA-berdimensionierung (ca. Faktor):,,,,,,,,1,25 x

USV-Leistung



Ausgang:,,,,,,,,,,,,,,400/230V (5 Leiter,L1-L3, N,PE)



Spannungsregelung:,,,,,,,,,,,,< +/- 1 %



Ausgangsfrequenz:,,,,,,,,,,,,50 Hz



Frequenzstabilitt:,,,,,,,,,,,,<+/- 0,05 Hz

Frequenzstabilitt bei Eigentaktung:,,,,,,,,<+/- 0,1%



berlastbarkeit:,,,,,,,,,,,,,,125%  10 Min.

 ,,,,,,,,,,,,,,,,150%  60 Sek.

,,,,,,,,,,,,,,,,300% 250 ms



Kurzschlussstrom:,,,,,,,,,,,,3 x Inenn ber 250 ms



Geruschpegel bei 100% Last:,,,,,,,,,,= 60 dB(A) bei 1

m

Geruschpegel bei  50% Last:,,,,,,,,,,= 50 dB(A) bei 1

m



Wirkungsgrad bei 75% bis 100% lineare Last:,,,,,,> 95.5

%

Wirkungsgrad bei 75% bis 100% nicht lineare Last:,,,,>

95%

Wirkungsgrad ab 10% lineare Last:,,,,,,,,= 90 % (bei

Netzrckwirkungen < 5 % THDI)

Wirkungsgrad im ECO Mode,,,,,,,,,,= 98%



Max Verlustleistung bei Nennlast (nichtlinear):,,,,,,=

1300 W / Modul

Leerlaufverluste:,,,,,,,,,,,,= 800 W / Modul



Als Option Luft/Wasser-Wrmetauscher:,,,,,,seitlich

angeordnet



berbrckungszeit:,,,,,,,,,,,,>10 Minuten bei 100 kW

,,,,,,,,,,,,,,,,nachtrglich erweiterbar



Batterietyp:,,,,,,,,,,,,,,VRLA (BleiGel)



Batteriegre und Anschlsse:,,,,,,,,,,genormte

Baugrsse



Gebrauchsdauererwartung (gem. EUROBAT),,,,,,= 5/10

Jahre bei 20C Batterietemp.



Batterieredundanz (optional mglich):,,,,,,,,1

Batt.-Kreis je USV-Modul



Breite USV Anlage ohne Batterieschrank:,,,,,,max. 600

mm



Tiefe:,,,,,,,,,,,,,,,,max. 800 mm



Hhe (ohne Sockel):,,,,,,,,,,,,max. 2000 mm



Wandabstand der USV Rckseite,,,,,,,,min. 200mm



Platzbedarf vor der USV Vorderseite,,,,,,,,min. 900mm



Schutzart:,,,,,,,,,,,,,,IP 20



Lagertemperatur der USV Anlage (ohne Batterien),,,,

-25C bis +70C



Umgebungstemperaturen USV-Anlage (Betrieb):,,,,0C bis

+40C



Umgebungstemperaturen Batterieanlage (empfohlen):,,,,

+20C bis +25C



Umgebungsfeuchte,,,,,,,,,,,,max. 95%, nicht

kondensierend



Zugang fr Wartung:,,,,,,,,,,,,nur von vorne



Getrennte Einspeisung fr Bypass und Gleichrichter:,,,,

gefordert



Bypass elektronisch:,,,,,,,,,,,,1 Einheit pro

USV-Modul



Bypass manuell integriert (Handumgehung):,,,,,,

gefordert



Modulaustausch, Wartung oder Aufrstung ohne

Umschaltung

auf ungeschtztes Netz gem. Verfgbarkeitsklasse Tier

IV:,,gefordert



Wiederherstellungsdauer vor Ort durch Modultausch

(MTTR):,,< 0,5 Stunden



Netzwerkkarte mit Web-Interface:,,,,,,,,gefordert als

Option

(SNMP oder ModBus)



Web-Basierendes Fernberwachungssystem:,,,,,,gefordert

als Option



RS-232-Schnittstelle:,,,,,,,,,,,,gefordert



USB-Schnittstelle: ,,,,,,,,,,,,gefordert



Potentialfreie Kontakte fr Anbindung an GLT:,,,,,,

gefordert



Management und Shutdown Software:,,,,,,,,gefordert als

Option



Inbetriebnahme:,,,,,,,,,,,,gefordert



Fabrikat: Rittal
Typ: Statische, einschubmodulare Dreiphasen-USV-Anlage   DK 7040075
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
