Ausschreibungstext fr USV PMC40 20kW-Modul


USV PMC40 20kW-Modul





Kompaktes, modulares und schrankunabhngiges

Dreiphasen-USV-Modul

Nennleistung: 1x 20 kW Verwendet

die Doppelwandler-Technologie und besitzt

Klassifizierung VFI-SS-111 Montage direkt in der 482,6 mm (19")

-Ebene, eine Mischbestckung mit anderer Hardware

im selben Rack ist mglich



Zur einfachen Handhabung mssen die USV-Module in

Einschubtechnik auszufhren und mittels eines

speziellen Rahmens in jeden beliebigen 482,6 mm (19")

Schrank einzubauen sein.



Zur Erzielung einer grtmglichen

Versorgungssicherheit fr die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(Online-Betrieb) arbeitende Anlagen gemss

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage und frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen. Es werden

ausschlielich transformatorlose USV-Anlagen

zugelassen.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung

fr den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb

der vorgegebenen berbrckungszeit aus den Batterien,

bzw. fr die Zeit bis das ffentliche Netz

wiederkehrt oder eine Ersatznetz die

Energieversorgung des Gleichrichters bernimmt. ber

den DC-Wandler wird dann automatisch die Batterien

wieder aufgeladen.



Jedes USV-Modul besitzt an der Front ein

Benutzerfreundliches, mengefhrtes, min. 2-zeiliges

(40 Zeichen) LCD-Display fr die Bedienung der

Anlage.  Hierber kann die Steuerung der Anlage und

der Zugang  zum Eventregister und zum Servicemodus

erfolgen. LEDs fr die Stromfluss- und

Betriebsanzeige sowie  entsprechende Drucktaster fr

die Steuerung und die  Menfhrung sind ebenfalls im

Display vorzusehen.



Die USV-Anlage muss ber einen automatischen

Batterietest verfgen, der regelmig, in frei

programmierbaren Zeitabstnden, eingeleitet wird.

Gefordert wird eine stationre, wartungsfrei

verschlossene gasrekombinierende Bleibatterie,

Gebrauchsdauer: 10 Jahre.



Technische Daten: USV-Klassifizierung gem. EN

62040-3: VFI-SS-111 Ausgangsleistung: 20 kW

Dezentrale Parallelarchitektur Max Leistung: 40 kW

(mit zustzlichem Modul) Sicherheit: EN 62040-1.1, EN

60950-1 EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2 Eingang: 3 x 400/230 V +N Toleranz (ohne

Batterieentladung): -30 / +15 % Netzfrequenz Eingang:

35 - 70 Hz Verzerrungsfaktor THD (Eingang): 4 %

Eingangsleistungsfaktor: 0,99 Spannungsregelung: <

+/- 2 % Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz

Frequenzstabilitt: <+/- 0,05 Hz berlastbarkeit des

Inverters: 125% : 10 Min 150% : 1 Min



Schutzart: IP 20

Wirkungsgrad bei 50% lineare Last: 94 %

Wirkungsgrad bei 100% lineare Last: 96 %



berbrckungszeit: Batterieabhngig

Breite: 485mm (19")

Tiefe: 540mm

Hhe: 3 HE (ca. 133mm) Bypass

elektronisch Bypass manuell integriert (Handumgehung)



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC40 20kW-Modul, DK

7040.120 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: USV PMC40 20kW-Modul   DK 7040120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
