Ausschreibungstext fr PMC 40 Batteriepaket, 5 Jahre


PMC 40 Batteriepaket, 5 Jahre

12V / 7Ah





Technische Daten:



Anzahl: 40 Batterien, je 10 vorverdrahtet zum Einbau

in Batterielade.

Batterietyp: VLRA (Verschlossene Bleigel Batterien)

Typ: 12V / 7Ah

Batterielebensdauer (gem. Eurobatt):

5 Jahre bei 20C Belftung nach DIN VDE 0510

ist fr die Batterien  ausreichend.



Umgebungsbedingungen: Lagerung, -15 bis 40C

25 bis 85% Feuchtigkeit

Einsatz: 0 bis 40C < 95% Feuchtigkeit



Fabrikat: Rittal Typ: USV PMC40 Batteriepacket,

DK 7040.200 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: PMC 40 Batteriepaket, 5 Jahre   DK 7040200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
