Ausschreibungstext fr PMC40 Batteriepacket,10 Jahre


PMC40 Batteriepacket,10 Jahre

12 V/7Ah





Technische Daten:



Anzahl: 40 Batterien, je 10 vorverdrahtet zum Einbau

in Batterielade

Batterietyp: VLRA (Verschlossene Bleigel Batterien)

Typ: 12V / 7Ah

Batterielebensdauer gem. Eurobatt):

10 Jahre bei 20C Belftung nach DIN

VDE 0510 ist fr die Batterien  ausreichend.



Umgebungsbedingungen:

Lagerung: -15 bis 40C, 25 # 85% Feuchtigkeit

Einsatz: 0 bis 40C, < 95% Feuchtigkeit



Fabrikat: Rittal

Typ: USV PMC40 Batteriepacket, DK 7040.210

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: PMC40 Batteriepacket,10 Jahre   DK 7040210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
