Ausschreibungstext fr Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 1, 10 kW


Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 1, 10 kW



Das Batteriepaket ist fr die Verwendung mit der USV

PMC40 mit der Basiseinheit Typ 1 geeignet.

In Verbindung mit einem 10kW USV-Modul, bietet es

eine Autonomiezeit von etwa 6 Minuten.

Alle ntigen Schubfcher und Kabelstze sind im

Lieferumfang des Batteriepaketes enthalten.



Technische Daten:

Batterien: 40 Stk., verschlossene, wartungsfreie

Blei-Gel-Akkus

Batterietyp: 12V / 7Ah, 5 Jahre nach EUROBAT



Fabrikat: Rittal
Typ: Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 1, 10 kW   DK 7040211
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
