Ausschreibungstext fr Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 4


Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 4



Das Batteriepaket ist fr die Verwendung mit der USV

PMC40 mit der Basiseinheit Typ 4 geeignet.

Folgende Autonomiezeiten werden erreicht:



Typ 4 mit 2x 10kW Modul:,,16 Min. bei Vollast

,,,,,,,,,,,,35 Min. bei 50% Last

Typ 4 mit 2x 20kW Modul:,, 5 Min. bei Vollast

,,,,,,,,,,,,15 Min. bei 50% Last



Alle ntigen Schubfcher und Kabelstze sind im

Lieferumfang des Batteriepaketes enthalten.



Technische Daten:

Batterien: 160 Stk., verschlossene, wartungsfreie

Blei-Gel-Akkus

Batterietyp: 12V / 7Ah, 5 Jahre nach EUROBAT



Fabrikat: Rittal
Typ: Batteriepaket fr PMC40 Basiseinheit Typ 4   DK 7040214
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
