Ausschreibungstext fr Batteriepaket PMC40 Typ 5 fr 10kW Module


Batteriepaket PMC40 Typ 5 fr 10kW Module



Das Batteriepaket ist fr die Verwendung mit der USV

PMC40 Typ 5 mit 10kW Modulen geeignet.

Alle ntigen Schubfcher und Kabelstze sind im

Lieferumfang des Batteriepaketes enthalten.

Technische Daten:

Batterien: 40 Stk., verschlossene, wartungsfreie

Blei-Gel-Akkus

Batterietyp: 12V / 7Ah, 5 Jahre nach EUROBAT



Fabrikat: Rittal
Typ: Batteriepaket PMC40 Typ 5 fr 10kW Module   DK 7040311
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
