Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Trgereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten


482,6 mm (19")-Trgereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten



Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten  10 DA. In der

Trgereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten

mit einem Rasterabstandsma von 22,5 mm waagrecht montieren. Die

Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen

Trgereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert

werden. Rangierbgel sorgen fr ein

geordnetes Fhren und Verteilen der Fernmeldekabel.



Material: Edelstahl



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Trgereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten   DK 7050100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
