Ausschreibungstext fr Teleskopschienen fr 300 mm tiefe Gertebden


Teleskopschienen fr 300 mm tiefe Gertebden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 300 mm tiefen Gerteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen knnen bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Fr Gertebodentiefe: 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen fr 300 mm tiefe Gertebden   DK 7051000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________