Ausschreibungstext fr Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden


Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden



Die Teleskopschienen werden zwischen dem Einbausatz und

einem 400 mm tiefen Gerteboden eingebaut. Die

Teleskopschienen knnen bis maximal 50 kg belastet

werden und sind zweifach arretierbar.

Material: Stahlblech, verzinkt

Fr Gertebodentiefe: 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Teleskopschienen fr 400 mm tiefe Gertebden   DK 7061000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________