Ausschreibungstext fr Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



fr IBM-Verkabelungssystem, zum Einbau von 8

Datenstecker (IBM 8310574), mit Erdungsbgeln verzinkt,

chromatiert mit je 1 Erdungsschraube. Federklemmen

verzinkt, chromatiert zur Kontaktierung der

Kabelschirme entsprechend der Anzahl der

Stecker-Ausschnitte. Der Erdungsbgel kann im 25 mm

DIN- Maraster zum Panel versetzt werden. Die

Kabelabgnge der IBM-Stecker sollen senkrecht oder

waagerecht ab der Mitte nach links bzw. rechts zu

montieren sein.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,   DK 7062035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
