Ausschreibungstext fr Gleitschienen, 152 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, 152 mm fr Netzwerkschrnke



Gleitschienen, 152 mm fr Netzwerkschrnke

mit einer 482,6 (19") Befestigungsebenen



Zur Montage in Netzwerkschrnken mit einer 482,6 mm (19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere Netzwerkkomponenten,

482,6 mm (19") untersttzt.



Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Lnge: 152 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, 152 mm fr Netzwerkschrnke   DK 7063000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
