Ausschreibungstext fr Gleitschienen, durchgngig 261 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, durchgngig 261 mm fr Netzwerkschrnke



Gleitschienen, durchgngig 261 mm fr Netzwerkschrnke

mit zwei 482,6 (19") Befestigungsebenen



Zur Montage in Netzwerkschrnken mit zwei 482,6 mm (19")-Ebenen. Mit den

Gleitschienen werden schwere Netzwerkkomponenten,

482,6 mm (19") untersttzt.



Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Lnge: 261 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, durchgngig 261 mm fr Netzwerkschrnke   DK 7063300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
