Ausschreibungstext fr Gleitschienen, durchgngig 461 mm fr Netzwerkschrnke


Gleitschienen, durchgngig 461 mm fr Netzwerkschrnke



Gleitschienen, durchgngig 461 mm fr Netzwerkschrnke

mit zwei 482,6 (19") Befestigungsebenen

Zur Montage in Netzwerkschrnke mit zwei 482,6 mm

(19")-Ebenen. Mit den Gleitschienen werden schwere

Netzwerkkomponenten, 482,6 mm (19") untersttzt.

Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt-chromatiert

Lnge: 461 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, durchgngig 461 mm fr Netzwerkschrnke   DK 7063500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
