Ausschreibungstext fr Gleitschiene 600 mm


Gleitschiene 600 mm





Wird nur an den vorderen oder hinteren

Profilschienen befestigt.

Hinweis: Bei variabler Tiefe der 19"-Montage-

ebenen empfiehlt sich der Einsatz der variablen

Gleitschiene.

Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen: 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschiene 600 mm   DK 7063600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
