Ausschreibungstext fr Gleitschiene 700 mm


Gleitschiene 700 mm





Wird nur an den vorderen oder hinteren Profil-

schienen befestigt.

Hinweis: Bei variabler Tiefe der 19"-Montageebenen

empfiehlt sich der Einsatz der variablen Gleit-

schiene.

Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen: 700 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschiene 700 mm   DK 7063700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
