Ausschreibungstext fr Gerteboden 1/2 HE, tiefenvariabel fr 482,6 mm (19")Befestigungsebene


Gerteboden 1/2 HE, tiefenvariabel fr 482,6 mm (19")Befestigungsebene





Ebenenabstand: 400-600 mm

Belastbarkeit: 50 kg Flchenlast, statisch

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial



Abmessungen: 700 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden 1/2 HE, tiefenvariabel fr 482,6 mm (19")Befestigungsebene   DK 7063710
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
