Ausschreibungstext fr Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE


Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE





fr Server- und Netzwerkschrnke mit zwei zlligen

Montageebenen, ohne zustzlichen HE Verlust, wenn

die Komponenten eine max. Hhe von 43,5 mm nicht

berschreiten. Zur Befestigung sowohl an verkrpften

als auch L-frmigen Profilschienen und 482,6 mm (19")

- Montagerahmen. Die Gleitschienen werden

jeweils auf die bentigte Lnge ausgezogen und

zwischen der vorderen und hinteren Montageebene am

482,6 mm (19")-Raster befestigt.



482,6 mm (19")-Ebenenabstand:

390 - 550 mm



Belastbarkeit:

20 kg statische Last



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

VE = 2 St.

Inkl. Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Gleitschienen, tiefenvariabel, 1 HE   DK 7063750
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
